Комфортная ручка для TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Статья №.: TS 8611.045

Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш, навесной замок и пр.

Статья №.:
TS 8611.045
Исполнение
с предохранительным вкладышем, запор Е1
Описание продукта
Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования.
Материал
Цинковое литье под давлением
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Поставляется без ключей
Указание по монтажу
Для установки на обзорную дверь TS, VX SE, нижнюю дверь PC необходим адаптер ручки.
Указание к арт. №
Только для VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
Подходит для типа корпуса
TS
TS IT
VX SE
Дверь шкафа для ПК
IW
TS 8 нержавеющая сталь
SE нержавеющая сталь
EL 3-секционный 18 - 21 ЕВ
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,585 kg
Gross weight
0,591 kg
Код ТНВЭД
83024110
EAN
4028177460911
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Описание продукта
TS Комфортная ручка, для TS, TS IT, SE, PC, IW, с предохранительным вкладышем, замок E1, RAL 7035
Документация
Руководство