Замочный вкладыш

Статья №.: SZ 2523.000

Такие альтернативные замочные вкладыши, как треугольник, квадрат, отвертка, Daimler, Fiat, замок под ключ с двойной бородкой.

Статья №.:
SZ 2523.000
Исполнение
C
Материал
Цинковое литье под давлением
Длина
41 мм
Замок
Замочный вкладыш: Квадрат 7 мм
Подходит для типа корпуса
AE с поворотным замком нержавеющая сталь
На базе AE с поворотным замком нержавеющая сталь
Крышка напольного пульта TP нержавеющая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,019 kg
Gross weight
0,027 kg
Код ТНВЭД
83016000
EAN
4028177026155
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Описание продукта
SZ замочный вкладыш, исполнение C, цинковое литье под давлением, квадрат 7 мм, L: 41 мм
Документация
Info sheet