Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- SZ 2484.000
- Исполнение
- D
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Длина
- 47 мм
- Замок
- Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
- Подходит для типа корпуса
- Корпус IW для ПК Tower
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,019 kg
- Gross weight
- 0,03 kg
- Код ТНВЭД
- 83016000
- EAN
- 4028177024755
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Описание продукта
- TS замочный вкладыш, исполнение D, цинковое литье под давлением, двойная бородка 3 мм, L: 47 мм