- Статья №.:
 
- SZ 2460650
 
- Исполнение
 
- А 
 
- Материал
 
- Цинковое литье под давлением 
 
- Длина
 
- 27 мм 
 
- Монтаж в систему ручек
 
- Комфортная ручка AX 
 
- Мини-комфортная ручка AX 
 
- Ручка Ergoform-S Standard 
 
- Ручка Ergoform-S Standard для пластиковых распределительных шкафов KS 
 
- Замок
 
- Замочный вкладыш: Треугольник 6,5 мм (CNOMO) 
 
- Подходит для типа корпуса
 
- Электрошкафчики KX 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- Командная панель AX 
 
- AX пластик 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- Средняя и верхняя часть TP 
 
- Нижние части TP 
 
- Крышка напольного пульта TP 
 
- Дверь напольного пульта TP 
 
- Универсальный пульт TP 
 
- CX one-piece console 
 
- Console CX 
 
- CX desk unit 
 
- CX pedestal 
 
- Упаковка
 
- 1 шт. 
 
- Вес нетто
 
- 0,019 kg
 
- Gross weight
 
- 0,021 kg
 
- Код ТНВЭД
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177220331 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- Описание продукта
 
- 
TS замочный вкладыш, исполнение А, цинковое литье под давлением, треугольник 6,5 мм (CNOMO), L: 27 мм