Обзорное окно HD

Статья №.: HD 4000.081

Для защиты кнопок или дисплея.

Статья №.:
HD 4000.081
Описание продукта
Для защиты кнопок или дисплея.
Преимущества
Большое поле обзора
Переход между обзорным окном и рамой без зазоров
Наружный шарнир
Просто открывается поворотной ручкой без ключа
Материал
Рама: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Обзорное окно: поликарбонат
Комплект поставки
Вкл. 2 шарнира
Вкл. поворотную ручку
Вкл. крепежный материал
Visible area
Ширина обзорного окна: 212 мм
Высота обзорного окна: 90 мм
Размер
Ширина: 330 мм
Высота: 190 мм
Глубина: 65 мм
Подходит для
Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
IK-код
IK08
Возможности монтажа
Для монтажа на поверхностях
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Type 13
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,83 kg
Gross weight
1,891 kg
Код ТНВЭД
39252000
EAN
4028177985148
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
HD viewing window, with T handle, WxH: 330x190 mm, stainless steel, 1.4301
Документация
Руководство
Further instructions
Листы данных
Каталог технических систем