- Артикульный номер:
- TS 8801.100
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Для шкафов TS вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора SZ 2305.000. Серийный замок с под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши исполнение F, а при высоте более 600 мм на комфортную ручку.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Разделительная перемычка
Шарниры
Элементы замка
Вкл. крепежный материал - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.000 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 для полностью закрытого шкафа
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 15,39 kg
- Gross weight
- 16,2 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177250659
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Документация
- Руководство