Разделительная перемычка для TS 8

Артикульный номер: TS 8801.630

В качестве уплотнительных перемычек между концевыми панелями, секциями дверей или панелью, с шарнирами вверху.

Артикульный номер:
TS 8801.630
Описание продукта
Для обеспечения уплотнения между: Концевыми панелями, секционными дверьми, верхней панелью на шарнирах.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Ширина: = 600 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
2,755 kg
Gross weight
2,956 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177232501
ECLASS 8.0
27189261