- Артикульный номер:
- DK 7829.200
- Описание продукта
- Для подключения проводов заземления и полосок заземления к вертикальному и горизонтальному профилю шкафа. Соединительная пластина привинчивается двумя саморезами к раме шкафа, чем обеспечивается надежный контакт. Подключение заземления осуществляется через резьбовой болт M8 x 20 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 1 соединительная пластина
2 крепежных винта
1 стопорная шайба
1 гайка М8
1 контактная шайба М8
1 подкладная шайба
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,037 kg
- Gross weight
- 0,038 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Описание продукта
-
DK центральная точка заземления, для подключения проводов заземления и полосок заземления к вертикальному и горизонтальному профилю шкафа, резьбовые болты M8 x 20 мм, листовая сталь, оцинкованная