Шина заземления, вертикальная для VX, VX IT

Статья №.: DK 7542000

Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей, клеммы заземления устанавливаются произвольно, допустимая нагрузка шины по току ок. 200 А.

Статья №.:
DK 7542000
Описание продукта
Легко реализуется монтаж на 25 мм DIN-перфорации распределителя или на 482,6 мм (19") профильных шинах. Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей. Клеммы заземления устанавливаются произвольно. Нагрузочная способность по току ок. 200 А.
Комплект поставки
Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм
15 кабелей заземления 6 мм², L = 500 мм
null
Вкл. крепежный материал
Размер
Длина: 745 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
TS
Высота: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,455 kg
Gross weight
1,655 kg
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177131811
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
DK шина заземления, вертикальная, L: 745 мм, провода заземления: 15x 6 мм², L: 500 мм, клеммы подключения проводов: 16x 2,5-16 мм²
Документация
Info sheet