Провода заземления

Артикульный номер: SZ 2565.100

Для создания надежного заземления с безупречным контактом: с кольцевыми кабельными наконечниками размера M6 и M8 подходит для винтов заземления, оптимальной длины и полностью готовые к монтажу.

Артикульный номер:
SZ 2565.100
Описание продукта
Для создания надежного заземления с безупречным контактомю
Преимущества
С кольцевыми кабельными наконечниками M6 и M8 для винтов заземления
Оптимальной длины и полностью готовые к монтажу
Сечение
10 мм²
Подключение
M6 – M6
Возможности монтажа
Возможности подключения KX: Дверь/крышка M6, корпус M6, монтажная панель M6
Указание
Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
Размер
Длина: 200 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,135 kg
Gross weight
0,138 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177319325
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Описание продукта
SZ провод заземления, подключение: M6-M6, для сечения 10 мм², L: 200 мм