- Статья №.:
- TS 8108.750
- Преимущества
- Автоматическое выравнивание потенциалов через крепежные элементы
- Высокая ЭМС-защита благодаря специальному ЭМС-уплотнению
- Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
- Болты заземления с контактной поверхностью
- Product modification
- Преимущества: улучшенная пластичность, оптимальная защита от коррозии, единый внешний вид.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- с покрытием цинк-магний
Снаружи порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Основной материал
- Листовая сталь
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 37,4 kg
- Gross weight
- 38,6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Описание продукта
-
TS ЭМС-боковая стенка, на винтах, для TS, для ВГ: 2000x800 мм, листовая сталь