- Статья №.:
- DK 7165035
- Исполнение
- с перфорацией
- Описание продукта
- Для крепления на каркас, для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.
- Преимущества
- Крепежные болты или крепежные шины устанавливаются по глубине шкафа с шагом 25 мм.
- Предусмотрены монтажные отверстия для ручек.
- Области применения
- Для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Приборная полка, перфорированная
4 шт. крепежных болтов
- Возможности монтажа
- Жесткий монтаж: приборная полка, 50 кг с крепежными болтами на монтажных шасси
- Жесткий монтаж: приборная полка, 100 кг с крепежными шинами на монтажных шасси
- Регулировка по глубине: приборная полка с телескопическими направляющими на монтажных шасси
- Нагрузочная способность
- 50 кг поверхностная нагрузка
- Указание по монтажу
- Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы два системных шасси
- Указание
- Максимальная глубина приборных полок = глубина шкафа – 100 мм
- Размер
- Ширина: 471 мм
Высота: 29 мм
Глубина: 500 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
TS IT
Ширина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,78 kg
- Gross weight
- 2,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 12,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177165809
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
DK приборная полка, для крепления на раму, 500 Н, ШВГ: 471x29x500 мм, перфорированная,