Глухая панель 19"

Артикульный номер: EL 1936.200

Заглушки из алюминия на различное количество единиц высоты. Для закрытия неиспользуемых мест на монтажной плоскости.

Артикульный номер:
EL 1936.200
Описание продукта
Для установки в шкафы или корпуса для электронного оборудования.
Преимущества
Для закрытия неиспользуемых мест на монтажной плоскости
Материал
Алюминий, 3 мм
Поверхность
Анодированный
Единиц высоты
6 U
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
3,378 kg
Gross weight
3,603 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177012783
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Описание продукта
EL глухая панель 482,6 мм (19"), 6 U