Патч-панель для сплайс-бокса, запираемого

Артикульный номер: DK 7478.535

Имеется 5 различных патч-панелей ВОЛС для различных типов разъемов. В зависимости от выбранного варианта и размера панели различается количество мест под разъемы на панель.

Артикульный номер:
DK 7478.535
Описание продукта
Для сплайс-боксов на выбор имеются соответствующие панели с вырезами, для установки Single- или Duplex-разъемов ВОЛС.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Кол-во установочных мест
24
Для разъемов ВОЛС
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
Указание к арт. №
Для E-2000 Duplex в распоряжении имеются только половина установочных мест.
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,45 kg
Gross weight
0,553 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177167988
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Описание продукта
DK патч-панель, для сплайс-бокса ВОЛС, с замком, 2 U, для разъемов E-2000/E-2000 Duplex, SC, LC-Duplex, макс. кол-во мест: 24