- Статья №.:
 - DK 7152005
 - Описание продукта
 - Для закрытия неиспользованных единиц высоты или комплектации оборудованием.
 - Материал
 - Листовая сталь
 - Цвет
 - RAL 9005
 - Build-up height
 - 88 мм
 - Размер
 - Ширина: 482,6 мм
 - Единиц высоты
 - 2 U
 - Упаковка
 - 2 шт.
 - Вес нетто
 - 1,092 kg
 - Gross weight
 - 1,292 kg
 - PCF per pack (cradle-to-gate)
 - 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
 - Note on PCF category
 - Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
 - Код ТНВЭД
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177492110
 - ETIM 9
 - EC000456
 - ECLASS 8.0
 - 27189217
 - Описание продукта
 - DK глухая панель 482,6 мм (19"), для закрытия свободного пространства на 482,6 мм (19") монтажной плоскости, 2 U, монтажная высота: 88 мм