Глухая панель, 482,6 мм (19")

Статья №.: DK 7151.005

Для закрытия неиспользованных единиц высоты или комплектации оборудованием.

Статья №.:
DK 7151.005
Описание продукта
Для закрытия неиспользованных единиц высоты или комплектации оборудованием.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 9005
Build-up height
44 мм
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
1 U
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,594 kg
Gross weight
0,66 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177492103
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Описание продукта
DK глухая панель 482,6 мм (19"), для закрытия свободного пространства на 482,6 мм (19") монтажной плоскости, 1 U, листовая сталь, RAL 9005