Направляющая шина для EL

Артикульный номер: EL 2250.000

Для установки тяжелого оборудования.

Артикульный номер:
EL 2250.000
Описание продукта
Для установки тяжелого оборудования.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Suitable for centre part depth
= 316 мм
Указание
Направляющие шины предназначены монтажной плоскости в крайнем переднем положении.
При смещении назад следует выбрать более короткое исполнение.
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
3,23 kg
Gross weight
3,419 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177019683
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
EL Slide rail, For the installation of heavy slide-in equipment, To fit enclosure depth: 473 mm, To fit centre part depth: 316 mm, Stahlblech, verzinkt