Мерная клейкая лента, 482,6 мм (19")

Статья №.: DK 7950100

С цифровой маркировкой стандартного дюймового размера для четкого обозначения отдельных единиц высоты, макс. до 56 НЕ.

Статья №.:
DK 7950100
Исполнение
Диапазон маркировки 1 – 56 U
Описание продукта
С цифровой маркировкой стандартного дюймового размера для четкого обозначения отдельных единиц высоты.
Преимущества
Свободный выбор направления нумерации благодаря двусторонней маркировке
Однозначная документация на различные компоненты
Области применения
Для установки на имеющиеся 482,6 мм (19") профиля
Для наклеивания сбоку рядом с системной перфорацией
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Размер
Ширина: 6 мм
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,026 kg
Gross weight
0,026 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177492042
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Описание продукта
DK мерная клейкая лента, 482,6 мм (19"), числовая маркировка с дюймовым шагом, для четкого обозначения отдельных U, диапазон маркировки 1-56 U