Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
Декоративные панели, 482,6 мм (19"), горизонтальные для адаптерных профилей
Артикульный номер: TS 8613.040
Для выравнивания между установленным по всей высоте шкафа оборудованием, 482,6 мм (19") и общей монтажной высотой шкафа.
- Артикульный номер:
- TS 8613.040
- Описание продукта
- Для закрытия пространства между установленным по всей высоте шкафа оборудованием, 482,6 мм (19") и общей монтажной высотой шкафа.
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Высота: = 1.600 мм
= 2.000 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,719 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Декоративная панель, 482,6 мм (19"), горизонтальная для адаптерных профилей, для В: 1600/2000 мм