19" монтажное оборудование

Профильные шины

Профильные шины и монтажные рамы для внутреннего монтажа с одной и двумя 19" плоскостями для настенных корпусов, отдельных шкафов и линейных шкафов.

Профильные шины

Адаптерные профили, 19" для VX, VX SE

Для крепления электронных компонентов,...

Профильные шины

Профильные шины standard, 482,6 мм (19") для VX IT

Подходит для создания дюймового...

Профильные шины

Профильные шины dynamic, 482,6 мм (19") для VX IT

Профильные шины, также для установки...

Профильные шины

Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для TS, VX SE

Для крепления крейтов и других...

Профильные шины

Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS

L-образные профильные шины, также для...

Профильные шины

Профильные шины, дюймовые для FlatBox

L-образный уголок в качестве второй...

Профильные шины

19" профильные шины для корпусов DK PS, CS New Basic

Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы...

Профильные шины

Вторая монтажная рама для Data Rack

Для установки 482,6 мм (19") сетевых компонентов...

Профильные шины

Соединитель для Data Rack

Для создания рядов распределительных...

Профильные шины

Крышка магнитная для VX IT

Для опциональной защиты передней...

Профильные шины

OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack.

Профильные шины

OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Профильные шины

OCP adaptor 21" to 19"

Adaptor rail for 19" components in the ORV3 rack.