- Статья №.:
- SR 2345700
- Описание продукта
- Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Материал для крепления в качестве монтажного комплекта
- Указание по монтажу
- В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси TS 23 x 73 мм или системные шасси TS 17 x 73 мм
- Указание
- прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 600 мм
= 1.200 мм
Высота: ≥ 2.200 мм
- Единиц высоты
- 45 U
- Подходит для типа корпуса
- TS
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13,303 kg
- Gross weight
- 14,003 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177021785
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
SR Поворотная рама, большая, без панели, для TS, VX SE, для Ш: 600/1200 мм, 45 U