19" монтажное оборудование Поворотная рама Благодаря поворотной раме можно легко получить дочтуп к задней стороне 19" компонентов. В зависимости от исполнения возможен угол открывания 130° или 180°. Поворотная рама Поворотная рама, малая для VX, VX SE, AX шкафов шириной 600 мм и 800 мм Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования. Продукт Поворотная рама Поворотная рама, малая для TS, VX SE, шкафов шириной 600 мм и 800 мм Монтаж для TS, шкафы шириной 600 мм и 800 мм, 3 - 18 HE, для... Продукт Поворотная рама Поворотную рама, большая для VX, шкафов шириной 600, 800 и 1200 мм Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования. Продукт Поворотная рама Поворотная рама большая, с панелью для TS, VX SE, шкафов шириной 800 мм Для шкафов шириной 800 мм, 22 - 45 ЕВ, с панелью, для... Продукт Поворотная рама Поворотная рама большая, без панели для TS, VX SE, шкафов шириной 600 мм и 1200 мм Для шкафов шириной 600 мм и 1200 мм, 22 - 45 HE, без панели,... Продукт Поворотная рама Компактная поворотная рама для AE Для установки электронных модулей, 482,6 мм (19")... Продукт