Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, PC, системы цоколей VX

Статья №.: VX 8619420

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

Статья №.:
VX 8619420
Описание продукта
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
VX installation options
In enclosure width 800 mm, in the base
VX SE installation options
In enclosure width 800 mm, in the base
AX installation options
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width 800 mm
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 800 mm, in conjunction with holder/spacer
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 800 mm, in conjunction with one M8 nut
AX base/plinth installation options
In base/plinth width 800 mm
Подходит для
Система цоколей AX
Система цоколей VX
VX base/plinth system, stainless steel
Размер
Длина: 754 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX SE
AX
CX pedestal
CX one-piece console
Ширина: = 800 мм
Подходит для ширины
= 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,8 kg
Gross weight
4,061 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 800 мм
Документация
Info sheet