- Артикульный номер:
- DK 7159.017
- Описание продукта
- Для горизонтального распределения кабеля при помощи 5 смонтированных кабельных органайзеров.
- Материал
- Панель: листовая сталь
Органайзеры: пластик UL 94-V0
- Комплект поставки
- Распределительная панель
Кабельные органайзеры (прилагаются отдельно)
- Указание
- Все указанные размеры внешние.
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Размеры органайзера
- Ring depth: 70 мм
Ring height: 44 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,43 kg
- Gross weight
- 0,48 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
DK распределительная панель, с пластиковыми органайзерами, 1 U, ШВГ: 482,6 мм (19")x44x70 мм, листовая сталь, RAL 9005