Зажимы для кабельных шин

Статья №.: SZ 2353.000

Для крепления кабеля на кабельных шинах.

Статья №.:
SZ 2353.000
Описание продукта
Для крепления кабеля на кабельных шинах.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. пластиковую обжимную вставку
Мин. диаметр кабеля
18 мм
Макс. диаметр кабеля мм
22 мм
Упаковка
25 шт.
Вес нетто
1,25 kg
Gross weight
1,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177021914
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Описание продукта
SZ Зажим металлический, для кабельных шин, для ø кабеля 18-22 мм
Документация
Info sheet