Кабельный канал

Артикульный номер: TS 8800.754

С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.

Артикульный номер:
TS 8800.754
Исполнение
для монтажных панелей
For mounting on VX system punchings
Описание продукта
С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях.
Материал
Жесткий ПВХ
Плохо воспламеняющийся, несгораемый
Термостойкость до +60 °C
Цвет
Эквивалент RAL 7030
Комплект поставки
кабельный канал с крышкой
Bar width
5,5 мм
Slot width
4,5 мм
Возможности монтажа
С DIN-/специальной перфорацией для прямого монтажа на профиле шкафа или на поверхностях, напр. монтажных панелях
Если монтажная панель устанавливается сзади вровень с рамой шкафа (положение монтажа ±0 мм), горизонтально установленные кабельные каналы совпадают с кабельными каналами, установленными на профиль шкафа непрерывную монтажную поверхность
Кабельный канал 100 мм для монтажа на вертикальную раму шкафа при соединенных в линейку шкафах
Указание
Можно укоротить для других размеров шкафов.
Размер
Ширина: 100 мм
Глубина: 80 мм
Длина: 2.000 мм
Упаковка
12 шт.
Вес нетто
21,96 kg
Gross weight
23,58 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177445482
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Описание продукта
TS кабельный канал для монтажной панели, ШВГ: 100x2000x80 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK