Защита кромок

Статья №.: DK 7072.100

Для уплотнения вырезов с острыми краями, обеспечивает защиту от травмирования или предотвращает повреждение введенного кабеля, индивидуальное укорачивание.

Статья №.:
DK 7072.100
Описание продукта
Для установки в вырезах с острыми краями. Обеспечивает защиту от травмирования или предотвращает повреждение введенного кабеля. Защиту кромок можно использовать для материла толщиной примерно 1,0 – 2,0 мм и обрезать до необходимой длины.
Материал
Пластик ПВХ
Цвет
Чёрный
Длина
10 м
Размер
Ширина: 6 мм
Высота: 11 мм
Длина: 10 м
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,41 kg
Gross weight
0,47 kg
Код ТНВЭД
39162000
EAN
4028177246614
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Описание продукта
DK защита кромок, L: 10 м, укорачивается, для толщины: 1,0 - 2,0 мм