- Статья №.:
 
- SZ 2899400
 
- Описание продукта
 
- Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля. 
 
- Области применения
 
- Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм 
 
- Материал
 
- Вводная трубка: термопластичный эластополимер 
 
- Размер
 
- Резьба: M40 
 
- Для толщины стенки (макс.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 мм 
 
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
 
- IP 54 при корректном вводе кабеля 
 
- Для Ø провода
 
- 13 ‐ 34 мм 
 
- Упаковка
 
- 20 шт. 
 
- Вес нетто
 
- 0,14 kg
 
- Gross weight
 
- 0,155 kg
 
- Код ТНВЭД
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Описание продукта
 
- 
SZ ступенчатый кабельный ввод, для толщины стенки от 1,5 до 4,5 мм, для отверстия M40, область уплотнения: 13-34 мм