- Статья №.:
- SZ 2400910
- Описание продукта
- Для готовых кабелей и проводов со штекерами. Для монтажа на 24- или 16-полюсные вырезы для ввода кабелей со штекерами в модульные панели для перегородки и металлические фланш-панели.
- Преимущества
- Отдельные кабели дополнительно устанавливаются или заменяются без необходимости демонтажа рамы уплотнения
- Материал
- Рама: Полиамид
Плоское уплотнение: CR
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Необходимый вырез
- 16-пол.
- Number modules 20 x 20
- 8 шт.
- Размер
- Ширина: 120 мм
Глубина: 67 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 64
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,105 kg
- Gross weight
- 0,11 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177534667
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
-
SZ рама уплотнения для модулей уплотнения, для выреза 16-пол.