Набор щеток для TX CableNet

Артикульный номер: TX 7888.300

Вырезы для ввода кабеля в потолочной панели могут быть эстетично закрыты путем простой установки щеточных буртиков. 

Артикульный номер:
TX 7888.300
Преимущества
Для простой установки на края выреза
Материал
Пластиковый держатель со щетиной
Щеточный буртик: пластик, UL 94-V0
Щетки: пластик, UL 94-HB
Длина щетины
70 мм
Подходит для
Тип корпуса: TX CableNet
Глубина: = 600 мм
= 800 мм
= 1.000 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,511 kg
Код ТНВЭД
96035000
EAN
4028177997608
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27142421
Описание продукта
TX brush strip, L x W: 860 mm x 7.6 mm, bristle length 70 mm, for cable entry in the roof