Модульные панели для TE

Статья №.: TE 7526750

Модульные панели позволяют произвольным образом закрыть вырез в основании шкафа TE.

Статья №.:
TE 7526750
Исполнение
компенсационной панели
Описание продукта
Модульные панели позволяют произвольным образом закрыть вырез в основании шкафа TE.
Области применения
Для правильного выбора панелей основания просьба обратить внимание:
Ширина шкафа минус 150 мм
Глубина шкафа минус 50 мм
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 450 мм
Глубина: 50 мм
Подходит для
Тип корпуса: TE
Ширина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,321 kg
Gross weight
0,363 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177196537
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TE модульная панель, выравнивающая панель, закрытая, ШxГ: 450x50 мм, для ширины шкафа: 600 мм, листовая сталь, оцинкованная
Документация
Info sheet