Уплотнительная вставка для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы уплотнения, модульной

Артикульный номер: AX 2580.125

Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.

Артикульный номер:
AX 2580.125
Исполнение
Вставка уплотнения, большая
Описание продукта
Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Type 4X только для внутреннего использования
Для диаметра кабеля
25 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,12 kg
Gross weight
0,127 kg
Код ТНВЭД
40082900
EAN
4028177939851
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
SZ вставки уплотнения, для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы основания модульной, большие, для диаметра кабеля 25 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Документация
Прочая техническая информация