- Артикульный номер:
- AX 2580.005
- Исполнение
- Вставка уплотнения, малая
- Описание продукта
- Вставки в сочетании со внутренним элементом обеспечивают индивидуальный ввод кабеля, в том числе со штекерами.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 4X только для внутреннего использования
- Для диаметра кабеля
- 5 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,07 kg
- Gross weight
- 0,163 kg
- Код ТНВЭД
- 40082900
- EAN
- 4028177939646
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
-
SZ вставки уплотнения, для пластиковой фланш-панели, модульной и рамы основания модульной, малые, для диаметра кабеля 5 мм