Для крепления монтажных шасси 23 x 73 мм или монтажных шин 23 x 23 мм.
- Статья №.:
- SZ 4183000
- Описание продукта
- Для крепления монтажных шасси 23 x 73 мм или монтажных шин 23 x 23 мм.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Комплект поставки
- 1 комплект = 1 комбинированный держатель, 2 фиксатора, 2 стопорные шайбы
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.806 или адаптерной шины для совместимости с VX
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 24 шт.
- Вес нетто
- 1,896 kg
- Gross weight
- 2,087 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ Комбинированный держатель, для крепления монтажных шасси PS 23x73 мм/, монтажной шины PS 23x23 мм, с помощью адаптерной шиной для совместимости с PS