Закладная гайка

Артикульный номер: EL 2092.300

М5/М6, для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19").

Артикульный номер:
EL 2092.300
Исполнение
без контактирования
Описание продукта
Для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19"). Для использования с профилями с толщиной листа 0,8 – 2,5 мм. По выбору с или без контактирования монтируемых устройств с 482,6 мм (19") профилем/корпусом.
Размер
Резьба: M6
Для толщиной материала
1,2 ‐ 1,5 мм
Упаковка
50 шт.
Вес нетто
0,15 kg
Gross weight
0,202 kg
Код ТНВЭД
73181692
EAN
4028177187382
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Описание продукта
EL закладные гайки M5, без контактирования, для толщины листа: 1,2-1,5 мм