- Артикульный номер:
- TS 4164.000
- Описание продукта
- Прижимная пружина в качестве крепления обеспечивает надежное механическое и электрическое соединение в системной перфорации.
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
- На горизонтальном профиле шкафа TS
- На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- On punched rails 23 x 23 mm
- On punched section without mounting flange, 23 x 73 mm
- On punched section without mounting flange, 45 x 88 mm
- On punched sections with mounting flanges, 23 x 73 mm
- На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
- Размер
- Резьба: M6
- Резьба
- M6
- Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,463 kg
- Код ТНВЭД
- 73181692
- EAN
- 4028177092983
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Описание продукта
-
TS Закладная гайка, для резьбы M6, для крепления и вставки сбоку