Монтажный элемент для монтажа на трубу

Артикульный номер: SG 2374.020

Ножки, трубы, уголки.

Артикульный номер:
SG 2374.020
Исполнение
Труба, отдельная, длина 250 мм
Цвет
Алюминий
Длина
250 мм
Возможности монтажа
На сигнальной колонне, модульной в сочетании с элементом подключения
Signal pillar
3-way LED
modular IP65
Размер
Длина: 250 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,07 kg
Gross weight
0,075 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177219847
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Описание продукта
CP монтажный элемент для монтажа на трубу, для сигнальной колонны, модульной и на светодиодах компактной, труба, отдельная, L: 250 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR
Документация
Прочая техническая информация
Quick guide