Элемент подключения для сигнальных колонн, модульных

Статья №.: SG 2368002

По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Пружинные клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE.

Статья №.:
SG 2368002
Исполнение
для настенного/напольного монтажа
Описание продукта
По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Пружинные клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE.
Преимущества
Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Принцип действия
Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами и маркировочными табличками
Материал
Корпус из полиамида
Цвет
Чёрный
Signal pillar
модульные
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 65
Номинальное рабочее напряжение
12 В - 230 В (AC/DC)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,089 kg
Gross weight
0,099 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Описание продукта
SG элемент подключения для настенного/напольного монтажа
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство