Поддон для клавиатуры 2 U для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости

Артикульный номер: DK 5302.205

Для крепежной плоскости 482,6 мм (19"), подходит для клавиатур с шириной 430 мм и глубиной 250 мм при откинутой передней панели.

Артикульный номер:
DK 5302.205
Описание продукта
Для клавиатур шириной до 430 мм и глубиной 250 мм, с откидной передней панелью.
Материал
Листовая сталь с передней алюминиевой частью
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Поддон с замком и ручками
Складная передняя часть
Выдвижной коврик для мыши
Полка для мыши
практичный ввод кабеля
Разгрузка от натяжения
Размер
Ширина: 482,6 мм
Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
430 x 250 мм
Указание к арт. №
Монтажная глубина: 390 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,12 kg
Gross weight
7,12 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177955660
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
Поддон для клавиатуры 2 U, для одной 482,6 мм (19˝) крепежной плоскости, RAL 9005