- Артикульный номер:
- SZ 2379.800
- Материал
- Крышка: Листовая сталь
Боковые части: Алюминиевое литье
Поддон: Алюминиевый прессованный профиль
- Поверхность
- Крышка, боковые части: Структурное покрытие
Поддон: анодированный
- Цвет
- Крышка, боковые части: RAL 7035
- Размер
- Ширина: 682,6 мм
Высота: 355 мм
Глубина: 126 мм
- Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 605 x 50 x 250 мм
- Подходит для ширины двери
- 800 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,681 kg
- Gross weight
- 10,191 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
SZ Откидная панель для клавиатуры и мыши, для Ш двери: 800 мм