- Статья №.:
- CP 6013100
- Описание продукта
- Для размещения планов испытаний, документации и т.п., формат DIN A4.
- Области применения
- Монтаж на поверхностях
- Комплект поставки
- 10 декоративных панелей
Настенный держатель
Крепежный материал
- Возможности монтажа
- Монтаж на поверхностях
- С шагом перфорации 25 мм рамы TS или системы шин
- На ручке Ø 20 мм или Ø 25 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,86 kg
- Gross weight
- 0,903 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
-
CP перекидной планшет, A4, с настенным держателем