Системные шасси PS 23 х 73 мм для TS, VX SE

Артикульный номер: SZ 4364.000

Для прямого монтажа на горизонтальных профилях шкафа TS. На вертикальных профилях шкафа TS возможно только с использованием адаптера. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.

Артикульный номер:
SZ 4364.000
Описание продукта
5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX
На горизонтальном профиле шкафа TS
На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
На горизонтальном профиле шкафа VX SE, сверху по ширине
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
To fit width/depth: 600 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
2,36 kg
Gross weight
2,5 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177099739
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ Системные шасси 23 x 73 мм, для TS, SE, для Ш/Г: 600 мм
Листы данных
Техническая информация