Монтажные шасси PS 23 х 73 мм для TS, VX SE

Статья №.: SZ 4379000

Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью комбинированного держателя PS.

Статья №.:
SZ 4379000
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Длина
1 695 мм
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей TS, с помощью адаптерной шины для совместимости с PS в сочетании с комбинированными держателями PS
На горизонтальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей PS
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
7,068 kg
Gross weight
7,441 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177100053
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ Монтажные шасси 23 x 73 мм, для TS, SE, для ШВГ: 1800 мм, L: 1695 мм
Листы данных
Техническая информация