Монтажная шина TS 18 x 38 мм

Статья №.: TS 8612280

Для монтажа на вертикальном профиле шкафа TS внешнего монтажного уровня, на горизонтальном профиле шкафа TS и на шине для монтажа в основание для CM.

Статья №.:
TS 8612280
Описание продукта
Просто навешивается и закрепляется винтами. Благодаря навешиванию монтаж и демонтаж упрощаются. Фиксация требуется только с одной стороны, однако может быть выполнена и с двух сторон.
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE на внешнем монтажном уровне
На горизонтальном профиле шкафа TS, VX SE
На шине для монтажа в основание для TP
Указание
Для шкафов с монтажной панелью, 2 монтажные шины уже включены в комплект поставки.
Подходит для
To fit width/depth: 800 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
3,496 kg
Gross weight
3,695 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
TS Монтажная шина 18 x 38 мм, для Ш/Г: 800 мм
Листы данных
Техническая информация