Данный артикул снят с производства с: 30 дек. 2024 г.
- Статья №.:
- CM 5001.075
- Описание продукта
- Для прямого соединения монтажной панели с настенной/несущей конструкцией, например, при мобильном использовании шкафа (крановые установки и т. д.).
- Области применения
- When transporting with heavy installed equipment
- In dynamic applications, to create a direct link with the wall/supporting structure (e.g. with movable enclosures on cranes etc.)
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Просто привинчивается к имеющимся отверстиям монтажной панели
- Настенное крепление изнутри: Непосредственно через уголки и корпус к стене/несущей конструкции.
- Настенное крепление снаружи: Винты, например, для установки настенных креплений могут быть ввинчены снаружи в пластинчатую гайку.
- Указание
- Протестировано в соответствии с DIN EN 60 721 гибкость крепления 4M4, с весом 150 кг, равномерно распределенным на монтажной панели
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,45 kg
- Gross weight
- 0,456 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- СМ крепление монтажной панели, для CM, напольных пультов и нижних частей пульта TP
- Документация
- Info sheet