- Артикульный номер:
- SZ 2500.470
- Исполнение
- с кабелем подключения
- Описание продукта
- Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Цвет
- Чёрный
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Сечение
- 0,75 мм²
- Длина
- 800 мм
- AWG
- AWG 18
- Стандарты
- Провода подключения к сети: CYJV2
- Концевой выключатель двери: NKCR
- Размер
- Ширина: 31 мм
Высота: 78 мм
Глубина: 30 мм
Длина: 800 мм
- Электрическое подключение
- 2,5 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В (AC)
- 24 В (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,12 kg
- Код ТНВЭД
- 85365019
- EAN
- 4028177809154
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
-
SZ концевой выключатель двери, с кабелем подключения, L: 800 мм, черный, UL