Крепежный магнит для светильников на светодиодах

Артикульный номер: SZ 2500.490

Для наклеивания на задней стороне светильников без розетки.

Артикульный номер:
SZ 2500.490
Описание продукта
Для наклеивания на задней стороне светильников без розетки.
Размер
Ширина: 40 мм
Высота: 40 мм
Глубина: 2 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,04 kg
Gross weight
0,042 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177918986
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ крепежный магнит для светильника на светодиодах
Документация
Info sheet