Светильник на светодиодах

Статья №.: SZ 2500220

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.

Статья №.:
SZ 2500220
Исполнение
без розетки
Преимущества
Оптимальное освещение в шкафу
На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение
Поворотный разъем 90°
Изменение распределения света
Материал
Корпус светильника: прессованный алюминий
Light cover: Polycarbonate
Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет
Корпус: RAL 7016
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность
11 Вт
Возможности подключения
Ввод питания, 2-пол.
Сквозное подключение, 2-пол.
Концевой выключатель двери
Класс защиты
III (SELV)
Тип монтажа светильника
На винтах
На зажимах
Магнитное крепление (комплектующие)
Возможности монтажа
Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток
900 lm
Цвет светового излучения
4000 K (нейтрально-белый)
Указание
Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер
Ширина: 437 мм
Высота: 75 мм
Глубина: 23 мм
Диапазон рабочих температур
-20 °C...55 °C
Номинальное рабочее напряжение
24 В (DC)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,394 kg
Gross weight
0,54 kg
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177806979
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Описание продукта
SZ светильник на светодиодах, 900 Люмен, L: 437 мм, 24 В DC
Допуски
CQC
ENEC
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Energy efficiency label
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство