Компактный светильник

Артикульный номер: SZ 4140.210

Компактный светильник - тонкий и экономящий место светильник для применения в распределительном шкафу

Артикульный номер:
SZ 4140.210
Преимущества
Компактней: высота и глубина меньше примерно на 50 %. Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками
Быстрее: универсальное быстросъемное крепление на перфорацию TS при помощи зажимов, винтов или сильного магнита (опционально). Просто вставить сбоку или сзади,смонтировать светильник – готово
Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер
Прозрачный кожух лампы, с внутренними ребрами
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки
Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением
Лампа
Кожух лампы
Кабель подключения
Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность
8 Вт
Длина кабеля подключения
3 м
Mounting distance screws
475 мм
Ballast
Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения
Интегрированный кабель подключения с открытым концом
Концевой выключатель двери
Лампа
Люминесцентная лампа T5
Класс защиты
II (с защитной изоляцией)
Выключатель (тип)
Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Light cover
Да
Тип монтажа светильника
На винтах
На зажимах
Магнитное крепление (комплектующие)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
500 В AC
Номинальное напряжение изоляции
500 В DC/1 с
Mounting distance clip/magnet
400 мм
Возможности монтажа
Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно
Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно
Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
AE, CM, TP: с крепежным магнитом
AE: с шиной для внутреннего монтажа
Указание
Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер
Размер
Ширина: 455 мм
Высота: 59 мм
Глубина: 24 мм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0,083 ‐ 0,149 A
Номинальный ток
0,045 ‐ 0,088 A
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,527 kg
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177581456
ECLASS 8.0
27189241
Описание продукта
SZ компактный светильник, ШВГ: 455x59x24 мм, 8 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц,  встроенный переключатель вкл/откл/концевой выключатель, cURus
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Документация
Руководство