Универсальный светильник со встроенным датчиком движения

Артикульный номер: SZ 4155.510

Светильник с изолированным пластиковым корпусом, датчиком движения и напряжением питания 110 - 240 В AC 50&60 Гц.

Артикульный номер:
SZ 4155.510
Описание продукта
Компактная люминисцентная лампа 18 Вт с высокой интенсивностью освещения.
Преимущества
Простой и быстрый монтаж
Материал
Пластик
Комплект поставки
Универсальный светильник
Встроенный датчик движения
Лампа
Кожух лампы
Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность
18 Вт
Ballast
Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения
Электропитание через разъем
Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Integrated motion sensor
Да
Лампа
Компактная люминесцентная лампа, цоколь 2G11
Класс защиты
I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)
Встроенный, Вкл./Выкл./датчик движения
Light cover
Да
Тип монтажа светильника
На винтах
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции
250 В AC
Возможности монтажа
Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS
Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
AE, CM, TP: с универсальным уголком
AE: с шиной для внутреннего монтажа
Размер
Ширина: 345 мм
Высота: 95 мм
Глубина: 55 мм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...45 °C
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,696 kg
Gross weight
0,877 kg
Код ТНВЭД
94054990
EAN
4028177679849
ECLASS 8.0
27189241
Описание продукта
SZ универсальный светильник, ШВГ: 343x95x55 мм, 18 Вт, 110-240 В, 50/60 Гц, со встроенным датчиком движения, UL
Допуски
CSA
UL
VDE
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство